|
|
06442Klemmhebel Stahl, mit Innengewinde, rubinrot, Gewindeeinsatz... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert.Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Größe | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06442-10427 | rubinrot RAL 3003 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06442-10527 | rubinrot RAL 3003 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06442-10627 | rubinrot RAL 3003 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06442-20627 | rubinrot RAL 3003 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06442-20827 | rubinrot RAL 3003 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06442-30827 | rubinrot RAL 3003 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | 06442-31027 | rubinrot RAL 3003 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | 06442-41027 | rubinrot RAL 3003 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | 06442-41227 | rubinrot RAL 3003 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | 06442-51227 | rubinrot RAL 3003 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | 06442-51627 | rubinrot RAL 3003 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
|