norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzknopf und Deckel Thermoplast.

Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Pilzknopf schwarzgrau RAL 7021.
Deckel grau transluzent.
Anwendung:Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.Vorteile:Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Zubehör:Gateway 85875Sicherheit:Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090-01_C Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut 299 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
D

D1D2Hub
S
LL1L2L3SW1F x 30°Hub
S
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-01-3105CStahlgehärtet5M10x13555717715131,35512 aktuell nicht lieferbar
03090-01-3206CStahlgehärtet6M12x1,53566220817141,86614 0,00 €
03090-01-3308CStahlgehärtet8M16x1,535876261023192,381535 0,00 €
03090-01-3410CStahlgehärtet10M20x1,5351082281225222,8101534 0,00 €
03090-01-3412CStahlgehärtet12M20x1,5351286281425222,8121539 0,00 €
03090-01-03105CEdelstahlgehärtet5M10x13555717715131,35512 aktuell nicht lieferbar
03090-01-03206CEdelstahlgehärtet6M12x1,53566220817141,86614 0,00 €
03090-01-03308CEdelstahlgehärtet8M16x1,535876261023192,381535 0,00 €
03090-01-03410CEdelstahlgehärtet10M20x1,5351082281225222,8101534 0,00 €
03090-01-03412CEdelstahlgehärtet12M20x1,5351286281425222,8121539 0,00 €
03090-01-13105CEdelstahlungehärtet5M10x13555717715131,35512 aktuell nicht lieferbar
03090-01-13206CEdelstahlungehärtet6M12x1,53566220817141,86614 0,00 €
03090-01-13308CEdelstahlungehärtet8M16x1,535876261023192,381535 0,00 €
03090-01-13410CEdelstahlungehärtet10M20x1,5351082281225222,8101534 0,00 €
03090-01-13412CEdelstahlungehärtet12M20x1,5351286281425222,8121539 0,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Liechtenstein
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2025 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83