norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Frette de serrage auto-centrante

retour
Test

Frette de serrage auto-centrante

Les ensembles de serrage arbre-moyeu de norelem forment une liaison solidaire entre l'arbre et le moyeu. Dans la construction de machines, ils sont généralement qualifiés d'éléments de liaison standardisés. Leur rôle est de transmettre les couples et la puissance d'un arbre à un moyeu rotatif et inversement. En outre, ils transmettent d'autre forces, par exemple les forces axiales ou de serrage, qui sont créées au niveau des roues de moyeu telles que les billes pour pignon ou poulies à courroie. Les liaisons arbre-moyeu possèdent un couple d'inertie très bas, garantissant une réaction rapide au mouvement de rotation. Par ailleurs, elles ne représentent qu'un encombrement minime. Le montage et le démontage s'effectuent de manière simple et rapide à l'aide d'un écrou central.
Outre le modèle en Inox, norelem propose des ensembles de serrage dans huit formes différentes.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83