norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Fixation centrale type I

retour
Test

Fixation centrale

Les fixations norelem sont utilisées pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Les fixations sont conçues de manière à autoriser un positionnement libre des profilés. Les rainures des profilés se touchant pour former l'angle droit restent dégagées ; ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.
Il est recommandé d'utiliser ces fixations seulement en association avec des éléments à surface plane et des constructions peu sollicitées, en raison de l'absence de protection anti-rotation. Lors de la mise en place des fixations, un trou doit être percé dans l'un des profilés et l'avant-trou doit être percé.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne