norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Equerre d’assemblage type I

retour
Test

Équerre d'assemblage

Les équerres d'assemblage sont régulièrement utilisées lorsque par exemple deux profilés aluminium d'une même série sont assemblés. De ce fait, les surfaces latérales des deux profilés se touchent et peuvent se croiser pour former un angle de la valeur souhaitée.
Il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures lorsque la vis est desserrée et donc que les deux dispositifs de serrage sont desserrés.
norelem propose des équerres d'assemblage dans deux versions différentes. Elles sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne