norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Crampon plaqueur

retour
Test

Crampon plaqueur

Serrer et plaquer en une seule opération ? C'est possible avec le crampon plaqueur réglable et la butée de plaquage.
Le crampon plaqueur permet de sécuriser le serrage, grâce à ses deux vis sans tête qui empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage. La butée de plaquage, quant à elle, transforme la force de serrage en force de plaquage, garantissant ainsi un appui efficace de la pièce.
norelem propose des modules dans deux versions.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne