norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces profilés rectangulaires ne se dilatent pas et sont adhésifs sur une face, ce qui permet leur installation facile.

Grâce à leur structure à cellules fermées, ces profilés sont hautement étanches à l’eau et à l’air.
Possibilité d’une absorption d’eau de 5 % max. en surface.
De ce fait, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur, nécessitant une grande résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV.

Grâce à sa grande flexibilité, le caoutchouc cellulaire peut reprendre sa forme initiale après une forte compression.

Ces profilés sont entre autres utilisés pour étanchéifier, amortir, isoler ou calfeutrer.
Matière :EPDM ou CR (néoprène).Finition :noir.Nota :Leur durée de conservation ne doit pas excéder 6 mois.

Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.
Utilisation :- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
- Industrie électrique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96525 Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs 241 kB

Dessins

Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs