norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces
06212_KS inch

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Bouton étoile en thermoplastique, insert en inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.

Finition :Insert blanc.Nota :Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Accessoires :L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.Indication de dessin :
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Caractéristiques  :
InoxRoHS

Dessins

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces