norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces
06451_HV inch

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette chromé.
Acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451_HV inch Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces 231 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83