norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium.Finition :Naturel.Nota :Ces unités linéaires compactes prêtes au montage sont constituées d'un corps en aluminium extrudé, d'un palier linéaire à billes 21511-02 monté et d'un joint d'étanchéité des deux côtés.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Charge de base selon les spécifications du palier linéaire à billes.

Avec trou de graissage M8x1.
Accessoires :Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21530-10 Unités linéaires compactes simples en aluminium fermées 228 kB

Dessins

Unités linéaires compactes simples en aluminium fermées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

DD1D2E1E2HH1H2H3LMCAOAcc.PrixCommander
21530-10-1211024012194,314293317111628M5 24,05 €
21530-10-1611024516244,315343819111830M5 24,86 €
21530-10-2011025320285,315404523132230M6 27,09 €
21530-10-2511026225356,620485427182640M8 36,36 €
21530-10-3011026730406,625536030182950M8 43,36 €
21530-10-4011028740528,430697639223860M10 62,25 €
21530-10-501102103506210,535829247264670M12 86,07 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83