norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.Nota :Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.

Les crochets de charge de sécurité sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin :
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07792 Crochet de charge de sécurité classe 10 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Crochet de charge de sécurité classe 10

Crochet de charge de sécurité avec extrémité de tige, forme A, classe 10

plus d'infos

Dessins

Crochet de charge de sécurité avec extrémité de tige, forme A, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormepour chaînette
mm
AD

D1D2LSS1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07792-11001400A62811213510916211400 47,40 €
07792-11002500A7-83412254313520262500 55,25 €
07792-11004000A104516335616825304000 75,98 €
07792-11006700A135120406920535406700 115,75 €

Crochet de charge de sécurité avec chape, forme B, classe 10

plus d'infos

Dessins

Crochet de charge de sécurité avec chape, forme B, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormepour chaînette
mm
ABD

D2LL1SS1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07792-21001400B62877,53594816211400 51,41 €
07792-21001900B73499431231020261900 59,00 €
07792-21002500B834910431231020262500 59,00 €
07792-21004000B10451213561431425304000 79,64 €
07792-21006700B13511516691801735406700 125,43 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83