norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :Poli.Nota :Les vis à tige mince sont le plus souvent protégées contre le détachement accidentel à l'aide d'un élément de serrage. Ceci permet de répondre aux exigences de la norme européenne 2006/42/EG. La rondelle de sécurité disponible en option permet de solidariser la vis avec le composant avant le vissage. Pour ce faire, la rondelle est vissée sur la partie filetée et peut ensuite se déplacer librement sur la tige mince. La tige de la vis n'est par exemple pas endommagée par l'action du noyau à ressort. Tout desserrage inopiné en mode manuel est exclu. Cependant, avec un peu de délicatesse, la rondelle peut être retirée de la vis sans l'abîmer.
La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique sur la face frontale, et le cône possède la dépouille correspondante. En lieu et place des gaufrages et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une profondeur de rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Sur demande :Filetage en pouces, longueur de filetage, longueur de tigeAccessoires :Rondelles d'arrêt 07170-03.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07170-02_SCHR Vis H à tige mince Hygienic DESIGN 169 kB

Dessins

Vis H à tige mince Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD

D1D2BHKLSWCAOAcc.PrixCommander
07170-02-04X8acier inoxydable A4M49,23,153487 4,93 €
07170-02-04X10acier inoxydable A4M49,23,1534107 4,96 €
07170-02-04X12acier inoxydable A4M49,23,1534127 5,00 €
07170-02-04X16acier inoxydable A4M49,23,1534167 5,11 €
07170-02-04X20acier inoxydable A4M49,23,11434207 5,18 €
07170-02-04X25acier inoxydable A4M49,23,11434257 6,42 €
07170-02-04X30acier inoxydable A4M49,23,11434307 6,79 €
07170-02-04X35acier inoxydable A4M49,23,11434357 7,18 €
07170-02-04X40acier inoxydable A4M49,23,11434407 7,53 €
07170-02-05X10acier inoxydable A4M510,53,763,74,7108 5,23 €
07170-02-05X12acier inoxydable A4M510,53,763,74,7128 5,26 €
07170-02-05X16acier inoxydable A4M510,53,763,74,7168 5,31 €
07170-02-05X20acier inoxydable A4M510,53,763,74,7208 5,37 €
07170-02-05X25acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7258 5,46 €
07170-02-05X30acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7308 6,91 €
07170-02-05X35acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7358 7,37 €
07170-02-05X40acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7408 7,84 €
07170-02-05X45acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7458 8,29 €
07170-02-05X50acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7508 8,76 €
07170-02-06X12acier inoxydable A4M6134,27451210 5,70 €
07170-02-06X16acier inoxydable A4M6134,27451610 5,83 €
07170-02-06X20acier inoxydable A4M6134,27452010 5,91 €
07170-02-06X25acier inoxydable A4M6134,218452510 6,04 €
07170-02-06X30acier inoxydable A4M6134,218453010 6,22 €
07170-02-06X35acier inoxydable A4M6134,218453510 6,31 €
07170-02-06X40acier inoxydable A4M6134,218454010 6,49 €
07170-02-06X45acier inoxydable A4M6134,218454510 6,61 €
07170-02-06X50acier inoxydable A4M6134,218455010 6,74 €
07170-02-06X60acier inoxydable A4M6134,218456010 7,03 €
07170-02-08X16acier inoxydable A4M816,869,55,56,51613 6,39 €
07170-02-08X20acier inoxydable A4M816,869,55,56,52013 6,61 €
07170-02-08X25acier inoxydable A4M816,869,55,56,52513 6,80 €
07170-02-08X30acier inoxydable A4M816,86225,56,53013 6,98 €
07170-02-08X35acier inoxydable A4M816,86225,56,53513 7,20 €
07170-02-08X40acier inoxydable A4M816,86225,56,54013 7,39 €
07170-02-08X45acier inoxydable A4M816,86225,56,54513 7,61 €
07170-02-08X50acier inoxydable A4M816,86225,56,55013 7,80 €
07170-02-08X60acier inoxydable A4M816,86225,56,56013 8,23 €
07170-02-08X70acier inoxydable A4M816,86225,56,57013 8,68 €
07170-02-08X80acier inoxydable A4M816,86225,56,58013 11,78 €
07170-02-10X20acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,32016 7,61 €
07170-02-10X25acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,32516 7,92 €
07170-02-10X30acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,33016 8,20 €
07170-02-10X35acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,33516 8,51 €
07170-02-10X40acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,34016 8,83 €
07170-02-10X45acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,34516 9,14 €
07170-02-10X50acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,35016 9,45 €
07170-02-10X60acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,36016 10,12 €
07170-02-10X70acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,37016 10,80 €
07170-02-10X80acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,38016 11,52 €
07170-02-12X25acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6102518 16,59 €
07170-02-12X30acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6103018 17,08 €
07170-02-12X35acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6103518 17,53 €
07170-02-12X40acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6104018 17,91 €
07170-02-12X45acier inoxydable A4M1223,89,5308,6104518 18,35 €
07170-02-12X50acier inoxydable A4M1223,89,5308,6105018 18,83 €
07170-02-12X60acier inoxydable A4M1223,89,5308,6106018 19,69 €
07170-02-12X70acier inoxydable A4M1223,89,5308,6107018 20,49 €
07170-02-12X80acier inoxydable A4M1223,89,5308,6108018 21,34 €
07170-02-16X30acier inoxydable A4M1629,7131911,112,53024 20,24 €
07170-02-16X35acier inoxydable A4M1629,7131911,112,53524 20,83 €
07170-02-16X40acier inoxydable A4M1629,7131911,112,54024 21,53 €
07170-02-16X45acier inoxydable A4M1629,7131911,112,54524 22,23 €
07170-02-16X50acier inoxydable A4M1629,7131911,112,55024 22,78 €
07170-02-16X60acier inoxydable A4M1629,7133811,112,56024 24,12 €
07170-02-16X70acier inoxydable A4M1629,7133811,112,57024 25,46 €
07170-02-16X80acier inoxydable A4M1629,7133811,112,58024 26,67 €

Autres articles de cette catégorie
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83