|
|
07160_STVis à tête cylindrique à six pans creux, DIN EN ISO 4762... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir). Nota :M18 selon la norme DIN 912. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|