norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal
06278-01_A

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06278-01_A Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal 970 kB

Dessins

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeAD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CAOAcc.PrixCommander
06278-01-0801016noirAtrou avec vis de serrage2780102613,9162916,65,5M66839M4 19,50 €
06278-01-0801216noirAtrou avec vis de serrage2780122613,9162916,66,5M66839M4 19,50 €
06278-01-1001016noirAtrou avec vis de serrage33100102816173317,55,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1001216noirAtrou avec vis de serrage33100122816173317,56,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1251216noirAtrou avec vis de serrage42125123119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
06278-01-1251416noirAtrou avec vis de serrage42125143119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
06278-01-0801026argentAtrou avec vis de serrage2780102613,9162916,65,5M66839M4 19,50 €
06278-01-0801226argentAtrou avec vis de serrage2780122613,9162916,66,5M66839M4 19,50 €
06278-01-1001026argentAtrou avec vis de serrage33100102816173317,55,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1001226argentAtrou avec vis de serrage33100122816173317,56,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1251226argentAtrou avec vis de serrage42125123119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
06278-01-1251426argentAtrou avec vis de serrage42125143119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83