norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée
06174_K

Poignées croisillon en plastique résistant aux températures...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PPA résistant aux températures élevées, renforcé de fibre de verre, noir, conformité FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Composants en inox 1.4404.
Finition :Inox : poli.Nota :Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.Utilisation :Ces poignées croisillon ont été spécialement conçues pour les applications avec des exigences accrues en matière d'hygiène et des températures d'utilisation élevées. Le contour de poignée fermé avec surface lisse est très facile à nettoyer.

Pour le contact avec les denrées alimentaires ou l'eau potable, ce plastique est conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW et présente une résistance durable à l'eau chaude et à l'hydrolyse (stérilisation à la vapeur).

Ce plastique haute température convient également à une utilisation durable dans un environnement chaud, tout en conservant sa haute résistance.
Plage de température :Température en fonctionnement continu selon CEI 216
max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Avantages :Résistance à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection).
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Sur demande :Finitions spéciales.Domaines d'utilisation:Montage sur les machines, appareils et installations, ainsi que sur les équipements utilisés dans les secteurs avec des exigences accrues en matière d'hygiène.

Le groupe cible est l'industrie (ou l'artisanat) de transformation alimentaire, où les éléments de manœuvre peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de l'eau potable.

Ces poignées croisillon sont aussi spécialement adaptées à une utilisation à des températures ambiantes très élevées, en contact permanent avec de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06174_K Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée 273 kB

Dessins

Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsSurface
composants
Couleur du corps de baseDD1D2HH2H3THomologation /
certification
CAOAcc.PrixCommander
06174-152505390Kacier inoxydablenaturelnoirM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 6,41 €
06174-153206390Kacier inoxydablenaturelnoirM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 7,79 €
06174-154006390Kacier inoxydablenaturelnoirM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 9,73 €
06174-154008390Kacier inoxydablenaturelnoirM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 9,73 €
06174-155008390Kacier inoxydablenaturelnoirM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 13,20 €
06174-155010390Kacier inoxydablenaturelnoirM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 13,20 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83