norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier anti-friction, satinées mates, insert fileté en acier bruni
06450-10_SE

Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Matière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-10_SE Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier anti-friction, satinées mates, insert fileté en acier bruni 224 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier anti-friction, satinées mates, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BTP1CAOAcc.PrixCommander
06450-10-2081noir RAL 9005mate satinée2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-3101noir RAL 9005mate satinée3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-4101noir RAL 9005mate satinée4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-5121noir RAL 9005mate satinée5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83