|
|
05600-01_ALevier pivotant en plastique pour cylindre profilé forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Levier pivotant en plastique.Nota :Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de fixation présentent les dimensions usuelles de 105 et 130 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.Montage :Entraxe des trous de fixation 105 ou 130 mm.Accessoires :05601 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant. 05569 Came en acier pour verrou quart de tour. 05570 Came en acier pour verrou quart de tour. 05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes. 05601-11 Douille pour cames en zinc. 05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant. 05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes. 05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes. 05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05600-01-105 | A | - | 50 | 21 | 46 | 22,5 | 33,1 | 18 | 27,7 | 20 | 164 | 105 | 105 |  | | 17,60 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|