norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox.Finition :Corps nickelé ou naturel.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Indication de dessin :
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseFinition 2DD1D2D4HH1D3
pour vis
DIN 912
D5D6LL1CAOAcc.PrixCommander
05592-501Baciernoyé514252194,5M2142654 15,25 €
05592-801Baciernoyé8203226115,5M3203365 16,20 €
05592-1501Bacier inoxydablenoyé514252194,5M2142654 24,75 €
05592-1801Bacier inoxydablenoyé8203226115,5M3203365 28,54 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83