norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
05908

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Nitrocarburé et oxydé noir.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Capuchons de protection
05880 Équerre de fixation
05899 Capteur de force pour sauterelle
07110 Vis à bille orientable
07117 Inserts à picots réglables
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05908 Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable 245 kB
 Remarque technique Serrage rapide - Fixation fiable 864 kB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
05908-00610256°83°152°46°56°83°160135016509201050  41,06 €
05908-00810213°93°158°26°61°86°190200028009401350  49,06 €
05908-01010297°176°19°59°91°2502500450015002800  67,14 €
05908-01210211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  69,40 €
RéférenceGabarit des
perçages
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1Référence
Equerre de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05908-0061023M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,55305880-02  41,06 €
05908-0081023M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,41076205880-04  49,06 €
05908-0101024M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,51539505880-06  67,14 €
05908-0121025M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,505880-06  69,40 €