norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps: aluminium haute résistance.
Bras de serrage: acier.
Finition :Bras de serrage: bruni.Nota :La mini sauterelle se distingue particulièrement par ses faibles dimensions, le positionnement exact du bras de serrage et sa structure légère. Les mini sauterelles sont parfaitement autobloquantes. La force de serrage est garantie même si la pression diminue, la position au-delà du point mort étant atteinte par le levier basculant intégré sur le bras de serrage. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d’entretien grâce à un graissage permanent et des coussinets spéciaux. Elles peuvent fonctionner avec de l’air sec et exempt d’huile.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.

Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Sur demande :Bras de serrage sans perçages.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05652_OE Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel, sans détecteur de fin de course 214 kB

Dessins

Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel, sans détecteur de fin de course

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CAOAcc.PrixCommander
05652-084111282556263215501418122,55728636 498,25 €
05652-084112282556263215501418122,55728636 498,25 €
05652-15411131554563039186017221536832842 581,28 €
05652-15411231554563039186017221536832842 581,28 €
05652-254111425755635452275202518468401052,5 674,18 €
RéférenceTaille

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RSystème de fermeture manuelCAOAcc.PrixCommander
05652-0841112M55,542091239627,5207,510516105712135gauche 498,25 €
05652-0841122M55,542091239627,5207,510516105712135droite 498,25 €
05652-1541113G 1/86,5520915812040251415520126915135gauche 581,28 €
05652-1541123G 1/86,5520915812040251415520126915135droite 581,28 €
05652-2541114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135gauche 674,18 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83