norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.Nota :Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre des portes et clapets. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.

Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.

La capacité de charge maximale est de 1 200 N.

Contre-crochet fourni.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05547-10_NASB Grenouillères à trous de fixation cachés, non verrouillables 180 kB

Dessins

Grenouillères à trous de fixation cachés, non verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Couleur
du corps
de base
Surface
corps
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CAOAcc.PrixCommander
05547-10-10064non verrouillablesnoirlaquée poudre64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 5,37 €
05547-10-20064non verrouillables-chromée brillante64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 6,23 €
05547-10-30064non verrouillables-chromé mat64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 6,23 €
05547-10-10076non verrouillablesnoirlaquée poudre763221243,23,2161234,584166 7,07 €
05547-10-20076non verrouillables-chromée brillante763221243,23,2161234,784166 7,94 €
05547-10-30076non verrouillables-chromé mat763221243,23,2161234,984166 7,94 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83