norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces profilés rectangulaires ne se dilatent pas et sont adhésifs sur une face, ce qui permet leur installation facile.

Grâce à leur structure à cellules fermées, ces profilés sont hautement étanches à l’eau et à l’air.
Possibilité d’une absorption d’eau de 5 % max. en surface.
De ce fait, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur, nécessitant une grande résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV.

Grâce à sa grande flexibilité, le caoutchouc cellulaire peut reprendre sa forme initiale après une forte compression.

Ces profilés sont entre autres utilisés pour étanchéifier, amortir, isoler ou calfeutrer.
Matière :EPDM ou CR (néoprène).Finition :noir.Nota :Leur durée de conservation ne doit pas excéder 6 mois.

Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.
Utilisation :- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
- Industrie électrique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96525 Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs 241 kB

Dessins

Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseB

HLCAOAcc.PrixCommander
96525-103010X20000EPDM10320000 16,10 €
96525-104010X20000EPDM10420000 19,96 €
96525-105010X20000EPDM10520000 22,54 €
96525-103015X20000EPDM15320000 23,18 €
96525-104015X20000EPDM15420000 28,98 €
96525-105015X20000EPDM15520000 34,13 €
96525-103020X20000EPDM20320000 32,20 €
96525-104020X20000EPDM20420000 38,64 €
96525-105020X20000EPDM20520000 45,08 €
96525-203010X20000CR10320000 20,61 €
96525-204010X20000CR10420000 25,76 €
96525-205010X20000CR10520000 29,62 €
96525-203015X20000CR15320000 30,27 €
96525-204015X20000CR15420000 35,42 €
96525-205015X20000CR15520000 41,22 €
96525-203020X20000CR20320000 36,71 €
96525-204020X20000CR20420000 48,94 €
96525-205020X20000CR20520000 56,03 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83