norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces
06451_HV inch

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette chromé.
Acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451_HV inch Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces 231 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06451-9AD6argentchromé brillante96-32681111,521,4411,924272227,76,412 11,60 €
06451-9AE6argentchromé brillante98-32681111,521,4411,924272227,76,412 11,60 €
06451-9A16argentchromé brillante910-32681111,521,4411,924272227,76,412 11,60 €
06451-0AD6argentchromé brillante06-32910131424,5414,530333037716 12,21 €
06451-0AE6argentchromé brillante08-32910131424,5414,530333037716 12,21 €
06451-0A06argentchromé brillante010-24910131424,5414,530333037716 12,21 €
06451-0A16argentchromé brillante010-32910131424,5414,530333037716 12,21 €
06451-0A26argentchromé brillante01/4-20910131424,5414,530333037716 12,21 €
06451-1A06argentchromé brillante110-24910131424,5414,531344047716 12,21 €
06451-1A16argentchromé brillante110-32910131424,5414,531344047716 12,21 €
06451-1A26argentchromé brillante11/4-20910131424,5414,531344047716 12,21 €
06451-2A26argentchromé brillante21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 15,15 €
06451-2A36argentchromé brillante25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 15,15 €
06451-3A36argentchromé brillante35/16-181416212237102454,558,580911122 17,18 €
06451-3A46argentchromé brillante33/8-161416212237102454,558,580911122 17,18 €
06451-4A46argentchromé brillante43/8-1617192727,54310276367,5951091324 23,08 €
06451-4A56argentchromé brillante41/2-1317192727,54310276367,5951091324 23,08 €
06451-5A56argentchromé brillante51/2-1323233132491231,57377,51101261526 28,61 €
06451-5A66argentchromé brillante55/8-1123233132491231,57377,51101261526 28,61 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83