norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
  • Accouplements - norelem actionne

Les accouplements rigides de norelem

Les accouplements rigides sont souvent utilisés lorsqu'il faut relier entre eux deux arbres alignés. Les accouplements rigides conviennent particulièrement pour les couples élevés et les conditions difficiles.

Fonctionnement des accouplements rigides

La transmission sûre et rapide du couple est garantie grâce à l’adhérence entre l’arbre et le moyeu, même sans clavette. Les faibles moments d’inertie et l’excellente qualité d'équilibrage permettent une réponse dynamique jusque dans les hauts régimes. Nos accouplements sont sans entretien et résistants à l'usure. Les applications s’étendent depuis les systèmes de propulsion exigeants dans la construction mécanique jusqu’aux opérations de mesure et de régulation, en passant par les entraînements à broche et d'essieu des machines-outils. D’autres domaines d’application courants sont les machines textiles, de conditionnement et d'usinage du bois, ainsi que la robotique industrielle et les têtes de perçage multibroches.

Avantages et propriétés des accouplements rigides

Les accouplements rigides offrent au mécanicien une grande stabilité à haut régime. Il est alors important qu'il n'y ait pas de transferts d'arbre ou d'erreurs d'alignement. Autres avantages :

• Une résistance élevée à la torsion en cas de variations dynamiques de la charge

• Un couple d'inertie faible

• Une transmission d'énergie qui conserve l'angle

• Une résistance élevée aux températures

• Pas de desserrage des vis induit par les vibrations

• La faible usure (entretien réduit)

Les accouplements rigides de norelem supportent une vitesse de 4 000 tr/min. et peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -40 °C et +175 °C. Les accouplements rigides sont disponibles en une ou en deux parties. Le modèle en deux parties est également appelé accouplement à coquille. Tous les accouplements de norelem sont disponibles en acier ou en Inox. Les accouplements rigides sont par défaut disponibles avec alésage transversal pour les arbres avec un diamètre compris entre 8 et 50 mm.
La référence 23050 correspond à l'accouplement fendu et la 23052 à celui en deux parties. Les deux versions sont très solides et durables. L'accouplement rigide en une seule partie entoure complètement l'arbre sans l'endommager, offrant ainsi une force de tension élevée. L'accouplement en deux parties peut être monté même lorsque les deux extrémités de l'arbre se trouvent dans leur position finale (plus d'introduction de l'accouplement possible).

Domaines d'application des accouplements rigides

Les accouplements rigides sont principalement utilisés dans les domaines de la technique de convoyage, de l'industrie de l'emballage, dans la construction mécanique, la recherche sur les semi-conducteurs ou encore l'industrie automobile. Parmi les autres domaines d'application possibles :

• construction de machines spéciales

• systèmes de mesure

• machines-outils

• technique d'épuration

• technique de fermeture

• industrie textile

• industrie agroalimentaire
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83