norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Unités de déplacement pneumatiques compactes ne nécessitant aucun entretien et équipées d'un guidage à billes étanche. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique R1/8.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

Répétabilité ±0,02 mm.
Sur demande :Unités de déplacement à course réduite disponibles.Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20056 Unités de levage pneumatiques à guidage cylindrique, modèle large 400 kB
 Renseignements techniques pour unités de déplacement pneumatiques 98,8 kB

Dessins

Unités de levage pneumatiques à guidage cylindrique, modèle large
Unités de levage pneumatiques à guidage cylindrique, modèle large

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleAA1HH1H2H3LL1PP1P2Course
S
TT1CAOAcc.PrixCommander
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Amortisseur
assorti
Commutateur
de proximité
assorti
Connecteur
assorti
CAOAcc.PrixCommander
Référence

TailleM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CAOAcc.PrixCommander
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83