norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB
09001

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09001 Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB 110 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,118 1,74 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,129 2,85 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,141 3,76 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,166 6,11 €
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,142 7,08 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1110 12,13 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1165 18,91 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1230 31,91 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83