norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.Indication de dessin :
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils, 4 picots en carbure
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07117 Vis HC striée ou à insert à picots 223 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis HC striée ou à insert à picots

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

AGSWCAOAcc.PrixCommander
07117-4010A40M103 24,10 €
07117-4012A40M125 24,10 €
07117-4016A40M166 27,21 €
07117-4020A40M208 29,93 €

Inserts à picots réglables, forme B

plus d'infos

Dessins

Inserts à picots réglables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGSWCAOAcc.PrixCommander
07117-2510B256,4M105 26,84 €
07117-5010B506,4M105 27,58 €
07117-2512B257,9M126 27,76 €
07117-5012B507,9M126 28,69 €
07117-2516B2511,2M168 29,22 €
07117-5016B5011,2M168 30,31 €
07117-2520B2512,7M2010 31,77 €
07117-5020B5012,7M2010 32,83 €

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGFSWCAOAcc.PrixCommander
07117-25124C257,9M126,56 26,68 €
07117-50124C507,9M126,56 27,21 €
07117-25164C2511,2M1688 28,32 €
07117-50164C5011,2M1688 29,22 €
07117-25204C2512,7M20810 29,93 €
07117-50204C5012,7M20810 31,04 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83