norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière
06931_B

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.

Finition :Rectifié, brossé, satiné.Nota :Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06931_B Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière 128 kB

Dessins

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06931-2002B2005020M8752501000 95,63 €
06931-2502B2505020M8753001000 99,51 €