norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique avec tige rétractable
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes. Le serrage sans outil réduit les temps de montage.Matière :Corps en Inox. Boulons en acier. Broche en Inox. Bouton en thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps : naturel. Boulon nickelé. Broche polie. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.Nota :Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies. Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm. Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques. Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée. Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée. Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.Accessoires :Plaques de bridage 05592Indication de dessin :
1) Option de montage 1 2) Option de montage 2 3) Plaque
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.