norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
05904

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Nitrocarburé et oxydé noir.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Embouts
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05904 Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable 128 kB
 Remarque technique Serrage rapide - Fixation fiable 864 kB

Dessins

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
05904-006102386°67°160135019007201200  41,69 €
05904-008102386°67°200200028008301400  49,32 €
05904-010102390°71°2502200450012002800  66,18 €
05904-012102488°68°2802400550010002800  69,01 €
Référence

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05904-006102M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  41,69 €
05904-008102M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  49,32 €
05904-010102M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  66,18 €
05904-012102M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  69,01 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83