norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité embase horizontale et broche de pression réglable, inox
05900

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Naturel.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Capuchons de protection
05899 Capteur de force pour sauterelle
07111 Vis à bille orientable en inox
07119 Vis de pression en inox
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07140 Patins DIN 6311
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05900 Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité embase horizontale et broche de pression réglable, inox 278 kB
 Remarque technique Serrage rapide - Fixation fiable 864 kB

Dessins

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité embase horizontale et broche de pression réglable, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
05900-106102386°67°160135019007201200 78,35 €
05900-108102386°67°200200028008301400 92,75 €
Référence

MAA1A2BB1B2B3B4B5B6CDHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05900-106102M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5 78,35 €
05900-108102M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9 92,75 €