norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables
05552

Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Accessoires :Grenouillère 05552.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05552 Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables 143 kB

Dessins (aperçu complet)

Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables

Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables, forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
05552-9143381acierA 0,67 €
05552-9143382acier inoxydableA 1,84 €

Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables, forme B

plus d'infos

Dessins

Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
05552-9254781acierB 0,76 €
05552-9254782acier inoxydableB 2,19 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83