norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long
05545

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. En outre, elles se caractérisent par leur grande robustesse et leur faible hauteur de montage.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées en tendant la poignée jusqu'à 6 mm. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoires :Contre-crochet 05545.Indication de dessin :
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet de verrou

1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05545 Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long 183 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme A, standard

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme A, standard

Sélection/filtre d'articles

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme B, avec blocage

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme B, avec blocage

Sélection/filtre d'articles

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme C, avec œillet de serrure

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme C, avec œillet de serrure
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83