norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Système de palettes à remplacement rapide en aluminium, forme B, adapté aux machines Keyence
34022_B

Système de palettes à remplacement rapide en aluminium, forme B,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :avec revêtement dur.Nota :Palettes à remplacement rapide pour la métrologie permettant un positionnement reproductible. Le positionnement s’effectue à l’aide d’une équerre.
La forme B est livrée avec des vis qui peuvent être utilisées pour le branchement sur une machine Keyence.
Avantages :Les modules de serrage peuvent être montés sur la plaque support en dehors de la machine de mesure. Ceci permet de réduire les OEE des machines de mesure grâce à des temps de préparation et de fixation plus courts.Accessoires :Support en vé 34023.
Contre-pointe 34024.
Contenu de la livraisonForme B : 2 vis à tête cylindrique M4X5.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34022_B_Datasheet_32610_Syst_me_de_palettes_remplacement_rapide_en_aluminium_forme_B_adapt_aux_machines_Keyence--fr 292 kB

Dessins

Système de palettes à remplacement rapide en aluminium, forme B, adapté aux machines Keyence

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1B2B5B6D

D1HH1H2LL1CAOAcc.PrixCommander
34022-30513605B136100115,9510,564,61052,4305200 481,71 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83