norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le doigt d'indexage et de serrage permet le positionnement, la fixation et le serrage de divers éléments de réglage à l'aide d'un seul et même produit. Le verrouillage peut être effectué par concordance de forme, à l'aide d'ergots, et le serrage par adhérence, au niveau de la face avant du corps.Matière :

Bouton étoile en thermoplastique gris foncé.
Corps fileté acier.
Doigt d’arrêt en acier inoxydable 1.4305

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Avantages :Le blocage et le serrage dans un seul produit.
Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile.
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Ecrou Hm DIN 439Caractéristiques  :

RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03190-10 Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique 261 kB

Dessins

Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3HH1LL1Course
S
SWCAOAcc.PrixCommander
03190-10-1080404M832142010391548 6,69 €
03190-10-2100505M10401824,91346,917510 6,92 €
03190-10-3120606M12502231,81757,820612 7,91 €
03190-10-4160808M16632640217426816 9,44 €
03190-10-1080414M8x132142010391548 6,69 €
03190-10-2100515M10x1401824,91346,917510 6,92 €
03190-10-3120616M12x1,5502231,81757,820612 7,91 €
03190-10-4160818M16x1,5632640217426816 9,44 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Israël
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83