|
|
02008_FSupports à bille oscillante réglables, avec joint torique... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier. Bille : acier à outils.Finition :Corps : traité. Bille en acier : trempé et bruni.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Bille : protection anti-retournement intégrée.Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. Cela permet de garantir un fonctionnement optimal. Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02008-312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 44,39 € | | 02008-312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 45,08 € | | 02008-312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 45,62 € | | 02008-316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 48,97 € | | 02008-316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 49,31 € | | 02008-316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 50,16 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|