A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Ipari mágnesek a norelemtől

A norelem mágnesek különböző mágnesmaggal és házzal állnak rendelkezésre. A mágnesmagok állandó mágneses anyagból állnak: AlNiCo (alumínium, nikkel és kobalt), NdFeB N35 (neodímium), kemény ferrit vagy SmCo (szamárium-kobalt).

Műszaki felépítésük alapján a norelem mágnesek tapadófelületükben, mágneses hatásukban/erősségükben (tapadóerő) és ezáltal az ipari felhasználásukban különböznek egymástól.

Norelem ipari mágnes felépítése tapadómágnes példáján

<p><span style="color: #000000;">Norelem ipari mágnes felépítése a tapadómágnes példáján</span></p>
A mágnesmagok többek között a hőállóságuk, a demagnetizálásuk és tapadóerejük/erősségűk alapján különböztethetők meg. Az acél, nemesacél, alumínium vagy gumi burkolatok védik a mágnesmagot és további funkciókat kölcsönöznek a mágnesnek.
Fontos szerepet játszik továbbá a mágnes formája. Az ipari felhasználástól függően szükség van különböző formákra, mint pl. lapos, kerek, szögletes, furattal vagy anélkül, U-alakú vagy rúd formájú.
A norelem mágnesek rendszere is különböző lehet. Kaphatók árnyékolt rendszerű mágnesek, amelyek csupán meghatározott helyeken fejtenek ki mágneses hatást, ill. árnyékolatlan rendszerű mágnesek, amelyek teljes felülete mágneses hatású.

A norelem ipari mágnesek tulajdonságai

A mágnesmag tulajdonságát a mágnes erőssége (tapadóereje) határozza meg. A neodímium mágnesmaggal rendelkező norelem mágnesek például nagyon erős ipari mágnesek a kemény ferritből álló mágnesmagokkal szemben. Ugyanakkor ezek a norelem mágnesek hőállósága alacsonyabb, mint a kemény ferritből, ill. alumíniumból, nikkelből és kobaltból álló mágnesmagoké.
A norelem ipari mágnesek tulajdonságai

Mágnesek: típusok és formák

Nyersmágnesek

A norelem nyersmágnesek univerzálisan felhasználhatók és bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás útján szerelhetők be. A nyersmágnesek esetében mindig árnyékolatlan rendszerű mágnesekről beszélünk, tehát ezek nem tekinthetők mágnesrendszernek. Ennek megfelelően a nyersmágnesek mindegyik felülete mágneses erőhatást fejt ki. A nyersmágnesek a korongmágnesek, furatos korongmágnesek, tömbmágnesek és rúdmágnesek alcsoportjaira oszthatók.

A nyersmágnesek kategóriájában a korongmágnesek mind furattal (a korongmágnes becsavarozható, tehát tartósan rögzíthető), mind furat nélkül is kapható a norelem webáruházában. A korongmágnes NdFeB N35 anyagból (neodímium) áll és felülete horganyzott.

A norelem rúdmágnesek anyaga AlNiCo (alumínium, nikkel és kobalt), előnyük a nagy hőállóság (hőmérséklet-tartomány max. 450 °C-ig). A rúdmágnesek igény szerint különböző hosszúságokban és átmérőkkel rendelhetők.

A

tömbmágnesek csupán formájukban különböznek a korongmágnesektől. Lapos formájuknak köszönhetően a tömbmágnesek egyszerűek és könnyen kezelhetők az ipari felhasználásban.

Kerek mágnesek alumíniumból, nikkelből és kobaltból

A mágnesek magja állandó mágneses anyagból (AlNiCo), a ház acélból készül. A mágnest nem mágneses anyag választja el a háztól, ezáltal árnyékolt rendszer jön létre. Rögzítési módszerek a bepréselés, bezsugorítás vagy beragasztás.

A kerek mágnesek rúdmágnesként csappal, valamint illesztési tűréssel vagy anélkülkaphatók. Az összes kerek mágnes hőálló (max. 450°C-ig), nagy tapadóerővel rendelkezik és különböző kivitelben rendelhető.

Mágnesek, kerek, neodímiumból és szamárium-kobaltból (SmCo)

Itt megkülönböztetünk NdFeB anyagból (neodímium) vagy SmCo anyagból (szamárium-kobalt) készült mágnesmaggal rendelkező rúdmágneseket. A mágnesmag védelmére sima felületű sárgaréz ház szolgál, amely ílymódon árnyékolt rendszert hoz létre.

Az SmCo-mágnesek különösen ponthegesztő gépeknél alkalmazhatók, mivel ott nem jelentkezik lemágneseződés.

Finom és nagyon finom pólusosztásos állandó mágneses szorítóblokkok

A norelem szorítóblokkok szűk pólusosztású állandó mágnes rendszerből állnak, amely két, ill. három felületen fejti ki a hatását. Minél finomabb a pólusosztás, annál vékonyabb acél munkadarabokat lehet befogni. A szorítóblokkok mágnesességének élettartama az ipari gyártásban uralkodó feltételek között korlátlan.

Mágnesek (lapos fazékmágnesek)

A lapos fazékmágnesek mágneses magját a házba öntik vagy bepréselik. A mágnes és a ház között nem mágneses választó réteg található. Így a lapos fazékmágnesek árnyékolt rendszert képeznek.
A lapos fazékmágnesek kemény ferrit, szamárium-kobalt (SmCo), neodímium (NdFeB) mágnesmaggal kaphatók. Tapadóerejükben különböznek egymástól. Az SmCo-maggal rendelkező lapos fazékmágnesek tapadóereje három, de akár ötször nagyobb, mint az AlNiCo, ill. kemény ferrit lapos fazékmágneseké. A lapos fazékmágensek háza acélból, ill. nemesacélból készül.
A norelem webáruházban különböző kivitelű lapos fazékmágnesek kaphatók: menetes vagy menet nélküli, belső menetes, horoggal, hengeres és süllyesztett furattal.

Mágnesek (lapos fazékmágnesek) gumi védőköpennyel

A gumi védőköpennyel (TPE vagy szintetikus gumi) rendelkező lapos fazékmágnesek nagy előnye, hogy a mágnesmag, ill. a mágnes érzékeny felülete védett. A lapos fazékmágnes borító gumiköpenye révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.

A gumi védőköpenyes lapos fazékmágnesek a következő kivitelben kaphatók: belső menettel, négyszög keresztmetszetű kivitelben (optimális tapadás vékony, érzékeny felületű lemezeken), menetes persellyel, hernyócsavarral vagy furattal.

A norelem cég lapos fazékmágnes árukínálatában a lapos fazékmágnesekhez tartozó gumi védősapkák is megtalálhatók. A gumi védősapkákat a lapos fazékmágnesek tapadófelületeire kell felhúzni. A nyíróerő, amellyel a mágnes elmozdítható, megduplázódik, és csaknem eléri a mágnes eredeti tapadóerejét. A gumi védősapkák megfelelnek az összes 50, 63 és 80 mm átmérőjű lapos fazékmágnesekhez.

Fazékmágnesek és gombmágnesek

A fazékmágnesek alumínium házból és acél burkolatból álló úgynevezett keménymágnesek. A fazékmágnesek nagy hőállósággal rendelkeznek, a ház piros lakkozású. Az árnyékolt rendszerű fazékmágnesek készülékek megfogására, emelésére, valamint beépítésére szolgálnak. Kis helyigényű készülékekhez lapos fazékmágnesek használhatók.

A gombmágnesek tapadófelületükben osztott és átmenő rögzítőfurattal rendelkezik. Az osztott tapadófelületű gombmágnesek túlnyomórészt laboratóriumi célokra, mérésekre és fém komponensek rögzítésére szolgálnak.

U-alakú mágnesek

A pirosra lakkozott AlNiCo állandó mágnesanyagból állóU-alakú mágnesek nagy tapadóerővel rendelkeznek, árnyékolatlan rendszert képeznek és horganyzott kímélőlappal kaphatók. Az U-alakú mágneseket megtartásra, osztályozásra és emelésre használják.

Tapadómágnesek

A tapadómágnesek, amelyek mágnesmagja kemény ferritből áll, gyakran használatosak falitáblákon, fehértáblákon és mágneses táblákhoz. A ház műanyagból készül.

Tartozékok

A norelem termékkínálatában a mágnesek mellett megtalálhatók a megfelelő tartozékok is.

A krómozott, hajlékony sárgaréz tömlővel és fekete műanyag fogantyúval ellátott mágneses emelők főként acél elemek eltávolítására, ill. keresésére szolgálnak nehezen hozzáférhető helyeken.

A fekete felületű, nagy tapadóerejű, be- és kikapcsolható állandó mágnes lábak készülékeknél tartómágnesként, állványként, lehúzó gyémántként stb. használhatók.

Az alumíniumból készült mágneses szorítógömbfejek optimális munkahelyzetben tartják az alkatrészeket polírozás, szerelés vagy lézeres hegesztés közben. A munkadarab geometriájától és súlyától függően a billentővasalat akár 90°-os szögben is beállítható. A mágneses szorítótokmány a szállítási terjedelemhez mellékelt hatlapú T-fogantyús kulccsal be- és kikapcsolható.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83