|
|
07532Laposfejű csavarok, acél, tűréskiegyenlítővel beálló... |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásTermékleírás:A beálló csapágyegység esetében két alkatrész összekötésére szolgáló csavarról van szó, az egység lehetővé teszi az alkatrészek elmozdulását a kívánt helyzetbe (beálló csapágy).
A beálló csapágyegységeket főleg olyan esetekben használják, ha:
- hőmérsékletváltozás megváltoztatja az alkatrész méreteit, - szerelési pontatlanságok lépnek fel, - gyártási tűrések kiegyenlítésére van szükség, - az alkatrészek helyzete dinamikus terhelések hatására megváltozik.Anyag:Csap, acél. Siklócsapágy, nagy teherbírású siklócsapágy polimer. O-gyűrű, NBR.Kivitel:Csap, galvanikusan horganyzottTovábbi információk:A beálló csapágyegység három alkatrészből áll. Csap, siklócsapágy és O-gyűrű.
Amikor a csapot becsavarozzák a furatba, akkor a siklócsapágy összenyomja az O-gyűrűt. Ez maximum X méretig történik. Ezután a siklócsapágy a csapon ül. A löket a H +0,2 beépítési magasságnak megfelelően korlátozott. Így mindig biztosított az úszó csapágyazás.Hőmérséklet-tartomány:-20 °C és +80 °C között.Szerelés:Megjegyzés az adott forgatónyomatékhoz: A nyomatékok az acélalkatrészek becsavarozására vonatkoznak. Puhább anyagok szerelésekor a D2 szárátmérő benyomását (behelyezését) kell figyelembe venni. Ebben az esetben kisebb nyomatékot kell alkalmazni. A kisebb nyomatékok esetében a csavar kioldódását beragasztással kell megakadályozni.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Laposfejű csavarok, acél, tűréskiegyenlítővel beálló csapágyakhoz, külső menettel |
több információ |
Rendelési szám | Alak | Alaktípus | D | D1 | D2 | E | H | H1 | L | SW | Meghúzási nyomaték max. Nm | max. megengedett axiális erő N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
07532-106003004X055 | A | külső menettel | M4 | 6 | 10 | 0,6 | 3 | 6,5 | 5,5 | 3 | 2 | 1500 | | | 8,42 € | | 07532-106005004X055 | A | külső menettel | M4 | 6 | 10 | 0,6 | 5 | 8,5 | 5,5 | 3 | 2 | 1500 | | | 8,42 € | | 07532-107005005X065 | A | külső menettel | M5 | 7 | 12 | 0,8 | 5 | 9 | 6,5 | 4 | 4,5 | 3000 | | | 8,65 € | | 07532-107008005X060 | A | külső menettel | M5 | 7 | 12 | 0,8 | 8 | 12 | 6,5 | 4 | 4,5 | 3000 | | | 8,65 € | | 07532-108505006X080 | A | külső menettel | M6 | 8,5 | 15 | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7,5 | 4900 | | | 8,77 € | | 07532-108508006X080 | A | külső menettel | M6 | 8,5 | 15 | 1 | 8 | 13 | 8 | 5 | 7,5 | 4900 | | | 8,77 € | | 07532-110506008X100 | A | külső menettel | M8 | 10,5 | 18 | 1 | 6 | 12 | 10 | 6 | 18,5 | 6300 | | | 9,21 € | | 07532-110510008X100 | A | külső menettel | M8 | 10,5 | 18 | 1 | 10 | 16 | 10 | 6 | 18,5 | 6300 | | | 9,21 € | |
|
Laposfejű csavarok, acél, tűréskiegyenlítővel, beálló csapágyakhoz, belső menettel |
több információ |
Rendelési szám | Alak | Alaktípus | D | D1 | D2 | E | H | H1 | T | SW | Meghúzási nyomaték max. Nm | max. megengedett axiális erő N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
07532-206003004 | B | belső menettel | M4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1500 | | | 8,42 € | | 07532-206005004 | B | belső menettel | M4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1500 | | | 8,42 € | | 07532-207005005 | B | belső menettel | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 5 | 10,5 | 7 | 5 | 4,5 | 3000 | | | 8,65 € | | 07532-207008005 | B | belső menettel | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 8 | 13,5 | 10 | 5 | 4,5 | 3000 | | | 8,65 € | | 07532-208505006 | B | belső menettel | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7,5 | 4900 | | | 8,77 € | | 07532-208508006 | B | belső menettel | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7,5 | 4900 | | | 8,77 € | | 07532-210506008 | B | belső menettel | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 18,5 | 6300 | | | 9,21 € | | 07532-210510008 | B | belső menettel | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18,5 | 6300 | | | 9,21 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|