|
|
07301Tömítőgyűrűk Hygienic DESIGN kivitelben |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásTermékleírás:A termoplasztból készült Hygienic DESIGN kivitelű tömítőgyűrűket a 07170-11 hatlapfejű csavarral vagy a 07280-11 hatlapú anyával kombinált felhasználásra fejlesztettük ki. Különös hangsúlyt fektettünk a tisztítás szempontjából optimális geometriára és az Ra ≤ 0,8 µm értékű felületi érdességre. A tömítőgyűrűk EU10/2011 és FDA-konform műanyag granulátumból készülnek.Anyag:EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM)Kivitel:RAL5002 - ultramarin kék (POM)További információk:A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C között (POM) Előnyök:Élelmiszerkonform anyag. Tisztítás szempontjából optimális geometria.Egyedi igényre:Speciális kivitelek.Figyelem:A Hygienic DESIGN csavarkötés alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.Tartozékok:Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11. Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11.Menet kivitele:M4 - M16Szállítási terjedelemTömítőgyűrűJellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | D1 | D2 | H | G=menet / menethez | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
07301-104 | 6 | 10 | 11,25 | 2 | M4 | | | 1,08 € | | 07301-105 | 8 | 12 | 13,25 | 2 | M5 | | | 1,08 € | | 07301-106 | 9 | 14 | 15,74 | 2,5 | M6 | | | 1,08 € | | 07301-108 | 13 | 18 | 19,74 | 2,5 | M8 | | | 1,17 € | | 07301-110 | 17 | 22 | 23,74 | 2,5 | M10 | | | 1,30 € | | 07301-112 | 20 | 26 | 28,25 | 3 | M12 | | | 1,68 € | | 07301-116 | 29 | 35 | 37,25 | 3 | M16 | | | 1,68 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|