|
|
07280-11Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel Hygienic DESIGN... |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásTermékleírás:A Hygienic DESIGN csavarrendszert kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken való használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. A termék gyors és egyszerű használata az előre összeszerelt tömítőgyűrűnek köszönhetően egészíti ki a teljes csomagot.Anyag:Hatlapú anyák: nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM). Kivitel:Hatlapú anyák: nemesacél polírozott vagy polírozás nélkül Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM)További információk:A tömítőgyűrű felfekvési felülete ideális esetben sík és derékszögben áll a csavarfurathoz képest, továbbá felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm. A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.Hőmérséklet-tartomány:-20 °C - +100 °C között (POM) Előnyök:Előszerelt, cserélhető tömítőgyűrű Élelmiszerkonform anyagok Tisztítás szempontjából optimális geometriaEgyedi igényre:Speciális kivitelek.Figyelem:A Hygienic DESIGN csavarkötés alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.Tartozékok:Tömítőgyűrűk 07301. Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11.Menet kivitele:M4 - M16Szállítási terjedelemHatlapú anya tömítőgyűrűvel együttRajzi hivatkozás:1) Hatlapú anyák 2) Tömítőgyűrű Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alaptest felülete | D | D1 | D2 | H | K | L1 | R | SW | T | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
07280-11-1104 | polírozott | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 4,32 € | | 07280-11-1105 | polírozott | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 4,88 € | | 07280-11-1106 | polírozott | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 5,13 € | | 07280-11-1108 | polírozott | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 7,10 € | | 07280-11-1110 | polírozott | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 8,45 € | | 07280-11-1112 | polírozott | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 15,86 € | | 07280-11-1116 | polírozott | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 24,56 € | | 07280-11-2104 | polírozatlan | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 3,69 € | | 07280-11-2105 | polírozatlan | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 4,16 € | | 07280-11-2106 | polírozatlan | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 4,35 € | | 07280-11-2108 | polírozatlan | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 6,04 € | | 07280-11-2110 | polírozatlan | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 7,18 € | | 07280-11-2112 | polírozatlan | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 13,50 € | | 07280-11-2116 | polírozatlan | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 20,88 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|