|
|
06920-15Kengyelfogantyúk, nemesacél, ovális ferde |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásTermékleírás:Ezek a ferde kengyelfogantyúk különösen alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre. A fogantyúk rendkívül stabilok és olyan helyeken is használhatók, ahol fokozott igénybevétel és korrózióállóság a követelmény. Anyag:Nemesacél precíziós öntvény 1.4308 vagy 1.4404. Kivitel:Fémtiszta.További információk:A gyártásból eredően a fogantyúk felületén szabálytalanságok mutatkoznak.Használat:Szűkös helyviszonyok esetén a gépgyártásban, berendezésgyártásban, szerszámgyártásban, vagy az élelmiszer és gyógyszeriparban.Szerelés:A hátoldal felől.Előnyök:Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett. Rendkívül stabil és robusztus. Korrózióálló. Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Acélkulcs | A | B | B1 | D | H | L | T | Teherbírás N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
06920-15-100008061 | 1.4308 | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-112008061 | 1.4308 | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-120008061 | 1.4308 | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-128008061 | 1.4308 | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-160008061 | 1.4308 | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-100008062 | 1.4404 | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-112008062 | 1.4404 | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-120008062 | 1.4404 | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-128008062 | 1.4404 | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06920-15-160008062 | 1.4404 | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|