A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Hüvely és rugó, műanyag.
Nyomócsap, acél, nemesacél vagy POM.
Kivitel:Nyomócsap (acél), betétedzett és barnított.
Nyomócsap, (nemesacél, fémtiszta.
Nyomócsap (POM), fehér.
További információk:A rugós oldalnyomódarabok a munkadarabok pozicionálására és befogására, megtartására és rögzítésére használják olyan alkalmazásokban, ahol több szennyeződés keletkezhet.
Például: festés és homokfúvás.

X méret számítása:
Y > = L1-D1/2, ekkor X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, ekkor X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Kis rugóerő = kék rugó
Normál rugóerő = piros rugó
Nagy rugóerő = zöld rugó
Szerelés:A hüvely a furatba van nyomva.
Összeszerelés előtt ajánlatos benedvesíteni a hüvelyt.
Rajzi hivatkozás:
1) Szerelőszerszám
2) Bizonyos méreteknél a stift alakja különbözhet

Y = Munkadarab magasság
W = Munkadarab hossz
X = Koordinátaméret
Z = Ütköző átmérő
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 03330-01 Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval 170 kB

Rajzok (áttekintés)

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval, acél nyomócsap

több információ

Rajzok

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval, acél nyomócsap

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1Kivitel 2D

D1D2LL1±SF
kb. N
Szerelőszerszám
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
03330-01-100307alacsony rugóerőeltérő csapalak635,973,70,41003330-01-03 5,05 €
03330-01-100409alacsony rugóerő-847,995,20,61503330-01-04 5,29 €
03330-01-100509alacsony rugóerő-1059,997,30,83003330-01-05 5,47 €
03330-01-100609alacsony rugóerő-1069,9910,312003330-01-05 5,89 €
03330-01-200307normál rugóerőeltérő csapalak635,973,70,42003330-01-03 5,05 €
03330-01-200409normál rugóerő-847,995,20,63003330-01-04 5,29 €
03330-01-200509normál rugóerő-1059,997,30,86003330-01-05 5,47 €
03330-01-200609normál rugóerő-1069,9910,313003330-01-05 5,89 €
03330-01-200813normál rugóerő-12811,91313,31,25003330-01-08 6,36 €
03330-01-201016normál rugóerő-161015,91616,91,68003330-01-10 6,89 €
03330-01-300509magas rugóerő-1059,997,30,89003330-01-05 5,47 €
03330-01-300609magas rugóerő-1069,9910,316003330-01-05 5,89 €
03330-01-300813magas rugóerő-12811,91313,31,210003330-01-08 6,36 €
03330-01-301016magas rugóerő-161015,91616,91,616003330-01-10 6,89 €

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval, nemesacél nyomócsap

több információ

Rajzok

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval, nemesacél nyomócsap

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1Kivitel 2D

D1D2LL1±SF
kb. N
Szerelőszerszám
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
03330-01-110307alacsony rugóerőeltérő csapalak632,973,70,41003330-01-03 5,70 €
03330-01-110409alacsony rugóerő-847,995,20,61503330-01-04 5,95 €
03330-01-110509alacsony rugóerő-1059,997,30,83003330-01-05 6,54 €
03330-01-110609alacsony rugóerő-1069,9910,312003330-01-05 7,05 €
03330-01-210307normál rugóerőeltérő csapalak635,973,70,42003330-01-03 5,70 €
03330-01-210409normál rugóerő-847,995,20,63003330-01-04 5,95 €
03330-01-210509normál rugóerő-1059,997,30,86003330-01-05 6,54 €
03330-01-210609normál rugóerő-1069,9910,313003330-01-05 7,05 €
03330-01-210813normál rugóerő-12811,91313,31,25003330-01-08 7,66 €
03330-01-211016normál rugóerő-161015,91616,91,68003330-01-10 8,06 €
03330-01-310509magas rugóerő-1059,997,30,89003330-01-05 6,54 €
03330-01-310609magas rugóerő-1069,9910,316003330-01-05 7,05 €
03330-01-310813magas rugóerő-12811,91313,21,210003330-01-08 7,66 €
03330-01-311016magas rugóerő-161015,91616,61,616003330-01-10 8,06 €

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval, POM nyomócsap

több információ

Rajzok

Rugós oldalnyomódarabok műanyag rugóval, POM nyomócsap

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel 1Kivitel 2D

D1D2LL1±SF
kb. N
Szerelőszerszám
rendelési száma
CADTartoz.ÁrRendelés
03330-01-120307alacsony rugóerőeltérő csapalak635,973,70,41003330-01-03 5,05 €
03330-01-120409alacsony rugóerő-847,995,20,61503330-01-04 5,29 €
03330-01-120509alacsony rugóerő-1059,997,30,83003330-01-05 5,47 €
03330-01-120609alacsony rugóerő-1069,9910,312003330-01-05 5,89 €
03330-01-220307normál rugóerőeltérő csapalak635,973,70,42003330-01-03 5,05 €
03330-01-220409normál rugóerő-847,995,20,63003330-01-04 5,29 €
03330-01-220509normál rugóerő-1059,997,30,86003330-01-05 5,47 €
03330-01-220609normál rugóerő-1069,9910,313003330-01-05 5,89 €
03330-01-220813normál rugóerő-12811,91313,31,25003330-01-08 6,36 €
03330-01-221016normál rugóerő-161015,91616,91,68003330-01-10 6,89 €
03330-01-320509magas rugóerő-1059,997,30,89003330-01-05 5,47 €
03330-01-320609magas rugóerő-1069,9910,316003330-01-05 5,89 €
03330-01-320813magas rugóerő-12811,91313,31,210003330-01-08 6,36 €
03330-01-321016magas rugóerő-161015,91616,91,616003330-01-10 6,89 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83