|
|
03192-25Szorítócsapok, nemesacél |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Nemesacél.Kivitel:edzett.További információk:A szín eltérhet a kép megkeményedése miatt.Működési mód:Csavarja a szorítócsapot a menetbe és húzza meg. Lásd a szerelési rajzot.Tartozékok:03161-15 kerek pozicionáló felfogó. 03161-16 peremes pozicionáló felfogó.Rajzi hivatkozás:Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | D1 | H | H1 | L | M | SW | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
03192-25-16 | 6 | 7 | 7,6 | 0,5 | 5,8 | M04X0,7 | 5 | | | 4,72 € | | 03192-25-18 | 8 | 9 | 8,7 | 0,5 | 5,8 | M05X0,8 | 7 | | | 4,72 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|