|
|
29028Csuklódarab cső-összekötők alumínium, belső fogazatú |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Alumínium öntvény. Szorítócsavar anyával, acél.Kivitel:koptatással csiszolt. Szorítócsavar anyával, horganyzott.További információk:A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához: M6: 10 Nm, M8: 25 Nm, M10: 50 Nm.Egyedi igényre:Szorítókar a rögzítéshez.Tartozékok:- hatlapú anya DIN 985 - hatlapfejű csavar DIN 933 - hengeresfejű csavar DIN 6912Rajzi hivatkozás:Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | A | C | D | E | G | H | K | L | P | S | F kN | Mb (Nm) | Mv (Nm) | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
29028-512 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 21 | M6 | 2,7 | 38 | 15 | | | 14,62 € | | 29028-514 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 21 | M6 | 2,7 | 38 | 15 | | | 14,62 € | | 29028-516 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 21 | M6 | 2,7 | 38 | 15 | | | 14,62 € | | 29028-518 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 21 | M6 | 2,7 | 38 | 15 | | | 14,62 € | | 29028-520 | 20 | 16 | 9 | 40 | 40 | 43 | 85 | 93 | 33 | M8 | 6 | 133 | 85 | | | 15,46 € | | 29028-525 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 43 | 85 | 93 | 33 | M8 | 6 | 133 | 85 | | | 15,46 € | | 29028-530 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 43 | 85 | 93 | 33 | M8 | 6 | 133 | 85 | | | 15,46 € | | 29028-540 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 56 | 60 | 116 | 128 | 48 | M10 | 5,8 | 264 | 138 | | | 25,82 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|