|
|
29024Csuklódarab cső-összekötők alumínium, belső fogazatú |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Alumínium öntvény. Szorítócsavar anyával, acél.Kivitel:koptatással csiszolt. Szorítócsavar anyával, horganyzott.További információk:A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához: M6: 10 Nm, M8: 25 Nm, M10: 50 Nm.Egyedi igényre:Szorítókar a rögzítéshez.Tartozékok:- hatlapú anya DIN 985 - hatlapfejű csavar DIN 933 - hengeresfejű csavar DIN 6912Rajzi hivatkozás:Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | A | C | D | E | G | H | K | L | M | P | S | F kN | Mb (Nm) | Mv (Nm) | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
29024-512 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,62 € | | 29024-514 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,62 € | | 29024-516 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,62 € | | 29024-518 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,62 € | | 29024-520 | 20 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 15,46 € | | 29024-525 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 15,46 € | | 29024-530 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 15,46 € | | 29024-540 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 56 | 60 | 68 | 128 | 100 | 48 | M10 | 6 | 267 | 181 | | | 25,82 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|