A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csavaros nyomórugók
Elasztomer rugók
Gumiütközők
Lengéscsillapítók
Gázrugók
26000

Csavaros nyomórugók Elasztomer...

vissza
Újdonságok
  • Gázrugók és csillapítóelemek
A szerkezettechnikában gyakran alkalmaznak gázrugókat olyan esetekben, amikor anyagtömegeket nagy erőkifejtés nélkül irányítani, fékezni vagy mozgatni kell.

Gázrugók a norelemtől

A norelem gázrugókat általában csappantyúk, fedelek vagy burkolatok fékezett mozgatásához (nyitás, zárás, átállítás) használják. A gázrugók a nagy korrózióállóságuknak és csekély karbantartási igényüknek köszönhetően nagyon jó megoldást nyújtanak a gépészmérnököknek. A gázrugók gyakori felhasználási területei:

• gépgyártás

• készülékgyártás

• berendezésgyártás

• bútoripar

• sport- és szabadidő-felszerelések

• háztartási készülékek

• autóipar

• élelmiszeripar (nemesacél kivitel)



A norelem gázrugóit nitrogénnel és olajjal töltik fel. A nemesacél kivitel esetében az olaj megfelel a 21 CFR 178.3570 sz. „Lubricants with incidental food contact“ FDA-előírásnak. Ezáltal a nemesacél gázrugók alkalmazhatók az élelmiszfeldolgozó iparban. A gázrugók kiállják a -20°C - +80°C közötti üzemi hőmérséklet-tartományt. A norelem az ügyfél kívánságára a gázrugókat az egyénileg szükséges gáznyomással tölti fel. Az ügyfél a norelem katalógusából vagy a webáruházában közvetlenül megrendelheti a beszerelésre kész végterméket. Ezenkívül a gázrugó kitolóereje utólagosan is csökkenthető az intergrált töltőszelep segítségével. A gázrugók dugattyúrúdja a kiviteltől függően vagy acélból, vagy nemesacélból készül (1.4305). A dugattyúrúd átmérője 6 és 14 mm között változik. A löketek 40 és 400 mm között mozognak. A norelem gázrugók mindék oldalon csatlakozó menettel rendelkeznek. Így a rugó mindkét oldalához problémamentesen további alkatrészek csatlakoztathatók. 2018. júniusa óta a norelem áruválasztéka gázrugók széles választékát is tartalmazza. A nemesacél rugók univerzálisan felhasználhatók.

Beállítható lengéscsillapítók a norelemtől

A norelem ipari lengéscsillapítói mozgó (felgyorsított) anyagtömegek energiáját veszik fel és a belső olajáram súrlódása által a kinetikai energiát hővé változtatják. A lengéscsillapító tehát a fizika energiamegmaradás alapelve szerint működik. Az így keletkezett hőenergia a lengéscsillapítóban elhelyezkedő úgynevezett hengertestre továbbítódik és a környezetbe távozik. Az ipari lengéscsillapítók gyorsan és biztonságosan fékezik le a mozgó anyagtömegeket. Alkalmasak kezelőkészülékekhez, forgó vagy lengő egységekhez, lineáris hengerekhez, valamint sok más ipari felhasználáshoz, különösen az automatikában.

A norelem lengéscsillapítói acél vagy nemesacél kivitelben kaphatók. Beszerelésre készek és nem igényelnek karbantartást. Minden típus beépített végütközővel rendelkezik. A lengéscsillapítók alapvetően beállítható változatban rendelhetők a webáruházban vagy a katalógusból. Kiemelkedő tulajdonságuk, hogy sokoldalúan felhasznáhatók, emellett a csillapító alján elhelyezkedő állítócsavarral beállíthatók, és ideálisan hozzáigazíthatók a változó feltételekhez. A nemesacél lengéscsillapító sorozat élelmiszer-olajjal van feltöltve, amely megfelel az élelmiszeriparra vonatkozó engedélyezési feltételeknek (USDA-H1). A sorozat az 1.4404 sz. (ház), ill. 1.4125 sz. (dugattyúrúd) anyagból készült. A lengéscsillapítók felhasználhatók -50 °C és +120 °C közötti hőmérséklet-tartományban. Minden lengéscsillapító integrált rögzített ütközővel rendelkezik. Ezenkívül ütközőanyák segítségével a végütköző egyedileg beállítható és finomszabályozható.

Gumiütközők a norelemtől

A gumiütközők (további elnevezések: gumi-fém-ütköző, Silent-blokk vagy rezgőfém ütköző) anyaga természetes kaucsukból (elasztomer) és fém, pl. acél vagy nemesacél, komponensből áll. A gumiütközőket a gépgyártásban legtöbbször rezgézcsillappításra vagy ütközések tompítására hasznáják, mivel kedvező árú és egyszerűen beszerelhető szabványtermékekről van szó. A gumiütközők felveszik és csökkentik a kinetikai energiát, ezáltal az egész rendszerben a nyomást, a lökést vagy a rezgést (tompítás). Ezért gyakran alkalmaznak fém gumiütközőket olyan esetekben, amikor lökéseket vagy ismétlődő mozgásokat végütközővel kell tompítani. A gumiütköző lényegesen csökkenti a rezgés amplitudóját. "Ajtóütköző", "ajtófékező" vagy gépláb - ezek a gumiütközők klasszikus gyakorlati felhasználási területei. A norelem a különböző menethosszúságok mellett különböző formákban és kivitelben is kínál gumiütközőket.

Megjegyzés: Gumikeménységek: kemény = 70° Shore közepes = 55° Shore puha = 45° Shore hőmérséklet-tartomány:-30 °C - +80 °C. A norelem gumiütközői megfelelnek az RoHS-irányelvnek

Tekercselt nyomórugók a norelemtől

Az ISO 10243 szabványnak megfelelő tekercselt nyomórugók hőkezeltek, hogy a felhasználás során lehetőleg hosszú élettartamot garantáljanak. A tekercselt nyomórugók nagy mértékben megengedik mind az ingadozó, mind a folyamatos terheléseket. A rugók akár 230°C-os üzemi hőmérséklet mellett is felhasználhatók. Klasszikus felhasználási területek az autóipar vagy a gyártástechnológia. A norelem a króm-szilícium-acélból készült tekercselt nyomórugókat négy különböző alapkivitelben kínálja:



• zöld kivitel kis terhelésekhez
• kék kivitel közepes terhelésekhez
• piros kivitel nagy terhelésekhez
• sárga kivitel nagyon nagy terhelésekhez



A pontos specifikációk a termék részletes adatainak oldalán az adatlapban találhatók.

Elasztomer rugók a norelemtől

Az elasztomer rugókat a gyakorlatban legtöbbször lég- és testhang tompítására alkalmazzák. A rugók nagyon teherbírók és ellenállóak zsírokkal és olajokkal szemben. A norelem elasztomer rugói alapvetően három különböző Shore-keménységű kivitelben kaphatók: 70 Shore A (fekete rugók) / 80 Shore A (sárga rugók) / 90 Shore A (piros rugók)

Az elasztomer rugók kedvező árúak, nem igényelnek karbantratást és hosszú élettartamúak. A norelem összes rugója megfelel az RoHS-irányelvnek.

Alakos csillapítók a norelemtől

Az alakos csillapítók kedvező árú, karbantartást nem igénylő csillapító elemek, amelyek végállás fékezőként, ill. ütközőként kerülnek felhasználásra szerszámgépekben, lineáris tengelyekben, pneumatikus berendezésekben és kezelőkészülékekben. A norelem alakos csillapítói mind állandó, mind vészleállító felhasználásra is alkalmasak.
A csillapítók alapvetően két kivitelben kaphatók: radiális (puha és kemény) és axiális (puha és kemény). A norelem az alakos csillapítókat speciális rögzítőcsavarral ellátva, beszerelésre kész állapotban árulja. Az energiacsökkenés 58% és 73% között mozog. Max. 5 m/s gyorsaságú ráfutási sebesség esetében képes felvenni min. 870 N és akár 35190 N dinamikus erőt. Az alakos csillapítók ellenállóak tengervízzel, vegyszerekkel és mikróbákkal szemben. Anyaguk nem veszi magába a vizet. Tehát nem lép fel az elasztomer kopolimerének duzzadása. Az anyag keménysége Shore 55D.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83