|
|
22425-20Fogaslécek, kör keresztmetszetű, nemesacél Fogazat mart,... |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.Kivitel:Fogazat mart, egyenes fogazatú. Kapcsolódási szög 20°, fémtiszta. Külső átmérő, húzott, tűrés h9.További információk:A fogaslécek fej feletti maróval fogazottak. Ezáltal a H és H1 méretek esetében negatív tűrések keletkeznek: 2-es modulig: -0,2 mm. 2,5–3-as modulig: -0,3 mm.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Modul | B | D | H | H1 | L | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
22425-20-110060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 | | | 146,58 € | | 22425-20-110060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 | | | 239,84 € | | 22425-20-115090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 | | | 147,69 € | | 22425-20-115090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 | | | 279,83 € | | 22425-20-120120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 | | | 151,02 € | | 22425-20-120120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 | | | 302,04 € | | 22425-20-125150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | | | 179,88 € | | 22425-20-125150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | | | 399,74 € | | 22425-20-130180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 | | | 231,85 € | | 22425-20-130180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 | | | 489,46 € | | 22425-20-140240X1000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 1000 | | | 339,79 € | | 22425-20-140240X2000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 2000 | | | 719,53 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|