A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°
22400-20

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul Fogazat mart, egyenes...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.Kivitel:Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk:40 fogig egyoldalú aggyal, 50 fogtól tárcsaként. A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.Rajzi hivatkozás:
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22400-20 Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20° 237 kB

Rajzok (áttekintés)

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
D3LCADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1130300012Aaggyal312304236122750 50,95 €
22400-20-1130300015Aaggyal315305145123550 56,95 €
22400-20-1130300020Aaggyal320306660144550 79,58 €
22400-20-1130300024Aaggyal324307872165050 94,85 €
22400-20-1130300025Aaggyal325308175166050 107,08 €
22400-20-1130300030Aaggyal330309690166050 148,15 €
22400-20-1130300040Aaggyal34030126120208050 208,70 €

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 3-as modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
CADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1230300050Bagy nélkül3503015615020 316,14 €
22400-20-1230300060Bagy nélkül3603018618020 445,65 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83