A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°
22400-20

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul Fogazat mart, egyenes...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.Kivitel:Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk:70 fogig egyoldalú aggyal, 80 fogtól tárcsaként. A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.Rajzi hivatkozás:
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22400-20 Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20° 250 kB

Rajzok (áttekintés)

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
D3LCADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1120200012Aaggyal212202824101835 23,94 €
22400-20-1120200013Aaggyal213203026102035 25,94 €
22400-20-1120200014Aaggyal214203228102235 26,23 €
22400-20-1120200015Aaggyal215203430102435 28,49 €
22400-20-1120200020Aaggyal220204440103035 34,52 €
22400-20-1120200024Aaggyal224205248123535 37,89 €
22400-20-1120200025Aaggyal225205450123535 43,95 €
22400-20-1120200030Aaggyal230206460144035 45,61 €
22400-20-1120200040Aaggyal240208480145035 65,79 €
22400-20-1120200050Aaggyal25020104100167035 93,82 €
22400-20-1120200060Aaggyal26020124120167035 149,67 €

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
CADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1220200080Bagy nélkül2802016416020 231,51 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83