A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2,5-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°
22400-20

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2,5-es modul Fogazat mart,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.Kivitel:Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk:A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.Rajzi hivatkozás:
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22400-20 Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2,5-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20° 255 kB

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2,5-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
D3LCADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1125250012Aaggyal2,512253530102245 66,03 €
22400-20-1125250013Aaggyal2,5132537,532,5102545 67,84 €
22400-20-1125250014Aaggyal2,514254035102845 68,06 €
22400-20-1125250015Aaggyal2,5152542,537,5103045 70,00 €
22400-20-1125250020Aaggyal2,520255550124045 81,47 €
22400-20-1125250024Aaggyal2,524256560144545 92,45 €
22400-20-1125250025Aaggyal2,5252567,562,5145045 105,48 €
22400-20-1125250030Aaggyal2,530258075145545 123,26 €
22400-20-1125250040Aaggyal2,54025105100167045 151,89 €
22400-20-1125250050Aaggyal2,55025130125208045 181,62 €
22400-20-1125250060Aaggyal2,560251551502010045 220,60 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83